模块用于Inline站内部。 该模块是一个支持多主站的DALI主站,符合IEC 62386(第101和103部分)的规定。 可以使用DALI客户端来控制配备DALI镇流器以及其他DALI总线设备的照明装置。
DALI 2
核准 ID: 3563| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 工厂接线 | 300 V | 11 A | 22 - 18 | |
| 300 V | 3.6 A | 22 - 18 | ||
| D | ||||
| 工厂接线 | 300 V | 10 A | 22 - 18 | |
| 300 V | 3.6 A | 22 - 18 | ||
Inline,DALI主站,多主机能力,集成的DALI电源单元,本地总线传输速率: 500 kbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
模块用于Inline站内部。 该模块是一个支持多主站的DALI主站,符合IEC 62386(第101和103部分)的规定。 可以使用DALI客户端来控制配备DALI镇流器以及其他DALI总线设备的照明装置。
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 工厂接线 | 300 V | 11 A | 22 - 18 | |
| 300 V | 3.6 A | 22 - 18 | ||
| D | ||||
| 工厂接线 | 300 V | 10 A | 22 - 18 | |
| 300 V | 3.6 A | 22 - 18 | ||