安全输出模块是出自Inline产品类别的输入模块,设计用于SafetyBridge、INTERBUS-Safety或PROFIsafe系统的任何位置。可通过一个开关将安全模块的传输速率设置为500 kBaud或2 Mbaud。传输速度必须与站内的传输速度一致。该模块具有占用双通道的四个安全数字输入,或者占用单通道的八个数字输入。
IB IL 24 PSDI 8-PAC
-
安全模块
2985688
与安全相关的数字量输入模块,IP20防护等级,用于SafetyBridge,INTERBUS-Safety和PROFIsafe系统。 该模块具有占用2个通道的4个安全数字量输入,或者占用1个通道的8个安全数字量输入。
可免費下載。
內容下載
產品細節
cULus Listed
核准 ID: E140324Functional Safety
核准 ID: 968/FSP 2449.00/22TUEV RH FS
核准 ID: 968/EZ650.17/26相容的產品
您的優勢
符合IEC/EN˽61508的SIL˽3
SIL 3,符合EN IEC 62061
PL e (EN ISO 13849-1)