IB IL 24 DI 2-PAC - 数字量模块
2861221

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Inline,数字量输入模块,数字输入: 2,24 V DC,连接技术: 4线,本地总线传输速率: 500 kbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

可免費下載。 內容下載

產品細節









您的優勢

连接2 个数字量传感器
2,3与4线制连接技术连接的传感器
每个传感器最大允许的负载电流:250 mA
诊断和状态指示灯