IB ST 24 BDO 16/3-500 - I/O模块
2724931

INTERBUS-ST 数字量输出模块,16个输出,24 V DC,500 mA,3线制连接系统,IP20防护等级,包括:螺钉连接端子和电子模块

產品細節







相容的產品



您的優勢

2线制和3线制连接技术连接的执行器
各输出的额定电流:500 mA
模块总输出电流:8 A
短路和过载保护输出
诊断和状态指示灯
16 个数字量输入