ME MAX 90-SKT-2-2-7035+16PSPT4 - 外壳组件
1457228

DIN导轨壳体, 用于安装在DIN导轨上, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035), 宽度: 90.4 mm, 高度: 99 mm, 深度: 113.65 mm, 包括16个插拔式连接器,4位,螺钉连接,用于2.5 mm2,额定电流:12 A,320 V, PCB表面: 7500 mm2

產品細節









相容的產品