HC-B 24-TMB-100/O1STM40G-EEE
-
壳体
1460375
HEAVYCON ADVANCE B24型插头外壳,带卡口式连接(内六角螺钉),耐盐水铝材,高100 mm,1 x M40螺纹,垂直出线,不带涂层,电导密封(EMC)
HEAVYCON ADVANCE B24型插头外壳,带卡口式连接(内六角螺钉),耐盐水铝材,高100 mm,1 x M40螺纹,垂直出线,不带涂层,电导密封(EMC)
| 概述 | 适用HC-B24、BB46、D64、DD108、HV10/16、M系列插芯 |
| 产品类型 | 带卡口锁的外壳 |
| 外壳类型 | 插头外壳 |
| 应用 | 海上作业/EMC |
| 类型 | B24 |
| 出线口编号 | 1 |
| 螺钉连接类型 | 1x M40 |
| 固定螺钉 | M6 |
| 屏蔽 | 有 |
| 电缆出口 | 直头 |
| Pg螺钉连接 | 无 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 57 mm |
| 高度 | 100 mm |
| 长度 | 152 mm |
| 密封材料 | NBR,导电 |
| 外壳材料 | 压铸铝,耐盐水 |
| 外壳表面材料 | 无镀层 |
| 锁扣材料 | 不锈钢 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP66 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 机械参数 | |
| 螺钉连接类型 | 1x M40 |
| 锁紧类型 | 螺钉 |
| 组装说明 | 如果控制柜使用了绝缘粉末镀层,垫圈区域的镀层必须刮除,以确保屏蔽效果。 |
| 固定螺钉 | M6 |
| 訂購號 | 1460375 |
| 件數/包裝 | 10 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | AF7AAA |
| GTIN | 4046356592741 |
| 每件的重量(含包裝) | 468 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 468 g |
| 關稅稅率代號 | 85389099 |
| 產地 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |