MCS-112X90-C-S-9005 - 壳体框架
1524424

壳体框架, 铰链式防护盖(透明), 颜色: 黑色 (类似 RAL 9005)

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節








相容的產品



您的優勢

壳体盖板上可选装的铰链有助于在设备安装和维护过程中方便地进行操作
通过可选装的适配板实现灵活安装
通过适当的防护等级确保安全运行
模块化系统可实现个性化的产品选择
优化的印刷电路板安装:得益于有角度的壳体边缘,可以在水平方向上安装印刷电路板

經常問的問題


有哪些颜色和其他定制选项?

可以通过模块化系统将定制壳体组合在一起。提供多种RAL颜色供选择。另外还提供不同的框架型号以及其他附件,它们可以采用不同的方式进行组合。有关其他客制化定制的信息,请咨询我们。


是否可以将各个组件连接在一起?

也可以改装为活动的铰链,从而将盖板固定在壳体上,由此可以解放双手。


有哪些颜色,以及可能使用哪些颜色?

可提供RAL7035(浅灰色)的壳体和适配板。框架可提供以下颜色版本:RAL7035(浅灰色)、RAL9005(墨黑色)、RAL5015(天蓝色)和RAL1018(锌黄色)。可根据客户要求提供定制的颜色版本。 


有哪些应用选项?

壳体特别适合在楼宇技术或工业内使用。但是,由于壳体用途广泛并且坚固耐用,因此也可以应用于其他领域。