MCS-112X90X52-IP6X-7035
-
电子模块外壳
1524044
电子模块外壳, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035), 保护等级: IP65/67, 尺寸: 112 x 90 x 52 mm, 包括上部壳体、下部壳体、用于壳体和PCB安装的螺钉
產品細節
相容的產品
您的優勢
經常問的問題
为什么使用永久安装的密封件?
永久安装的密封件可确保适当的封闭性。另外,密封件留在壳体上,不会丢失。
是否提供压力补偿选项?
符合IP67/IP65标准的壳体型号中已预装压力补偿元件。
壳体可以安装在哪里?
壳体可以安装在墙壁、桅杆、铝制型材甚至DIN导轨上 - 只需要使用可选的适配板即可。
如何将壳体安装到适配板上或从适配板上拆卸壳体?
不需要工具就能安装。在安装过程中,可以将壳体通过锁扣固定在适配板上。也可以用螺钉(可单独订购)固定壳体。拆卸壳体时,可以拆下螺钉(如果已使用),然后用螺丝刀或类似工具,通过适配板的凹槽将锁扣机构撬出。
有哪些颜色和其他定制选项?
可以通过模块化系统将定制壳体组合在一起。提供多种RAL颜色供选择。另外还提供不同的框架型号以及其他附件,它们可以采用不同的方式进行组合。有关其他客制化定制的信息,请咨询我们。
是否可以将各个组件连接在一起?
也可以改装为活动的铰链,从而将盖板固定在壳体上,由此可以解放双手。
壳体的IP防护等级是多少?
壳体提供IP40或IP65/IP67型号。
有哪些应用选项?
壳体特别适合在楼宇技术或工业内使用。但是,由于壳体用途广泛并且坚固耐用,因此也可以应用于其他领域。