POS POLEFIX S 108 VA - 支架
1587067

适用于Pico离网系统的基本空座,固定桅杆Ø 48 mm ... 108 mm,兼容POS-HP壳体尺寸204 mm x 251 mm至308 mm x 352 mm,以及POS PV太阳能电池板22,材料:不锈钢

產品細節








您的優勢

经国际认证的壳体系统
单个支架即可组合多种尺寸壳体
整个系统只需一人即可轻松安装
不包括自有电子设备的完整系统
简单供应链