cULus认证
核准 ID: E60425| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
| 多导线连接 | 600 V | 150 A | 8 - 6 | |
| C | ||||
| 600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
| 多导线连接 | 600 V | 150 A | 8 - 6 | |
ATEX
核准 ID: KEMA98ATEX1786UEAC Ex
核准 ID: KZ 7500525010101950IECEx
核准 ID: KEMA98ATEX1786UCCC
核准 ID: 2020322313000623UKCA-EX
核准 ID: DEKRA 21UKEX0307UUL Comp Hazloc CA US
核准 ID: UL US CA L 192998| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||