UKH 240-3L
-
大电流接线端子
3076358
大电流接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 415 A, 连接量: 6, 位数: 3, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 240 mm2, 横截面: 70 mm2 - 240 mm2, 安装方式: NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色
產品細節
| 产品类型 | 大电流接线端子 |
| 位数 | 3 |
| 连接量 | 6 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 3 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 每层的连接数量 | 6 |
| 额定横截面 | 240 mm² |
| 层 1 上 1 下 1 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M10 |
| 注意事项 | 内六脚螺丝 |
| 紧固扭矩 | 25 ... 30 Nm |
| 剥线长度 | 40 mm |
| 塞规 | B15 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 70 mm² ... 240 mm² |
| 横截面 AWG | 2/0 ... 500 kcmil (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 70 mm² ... 240 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 2/0 ... 500 kcmil (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 70 mm² ... 185 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 70 mm² ... 185 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 240 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 185 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 35 mm² ... 95 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 50 mm² ... 95 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 35 mm² ... 50 mm² |
| 额定横截面 | 240 mm² |
| 标称电流 | 415 A |
| 最大负载电流 | 415 A (当连接截面积为240 mm² 的导线时) |
| 额定电压 | 1000 V |
| 注意事项 | 注意:产品发布、接线容量和有关铝导线连接的备注可在下载区域中找到。 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 108 mm |
| 高度 | 123.6 mm |
| 颜色 | 灰色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 电涌电压测试 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 240 mm² | 28.8 kA |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 2.2 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 32/NS 35 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/15 |
| NS 32 |
| 訂購號 | 3076358 |
| 件數/包裝 | 3 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | BE1311 |
| GTIN | 4046356653732 |
| 每件的重量(含包裝) | 1,462 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 1,462 g |
| 關稅稅率代號 | 85369010 |
| 產地 | PL |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
提示:使用下述個別附件可能會限制本產品。
-
-
EB 2-36/UKH - 插拔式桥接件 0201401
-
WS-2K - 警告标识 1004513
-
UKH 150/240 EP - 棱柱补偿块 3009244
-
AGK 10-UKH 150/240 - 分接接线端子 3003554
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨 有孔 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - 快速标记条 0811862
-
ZB 22 CUS - 快速标记条 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 0811875
-
E/AL-NS 32 - 终端固定件 1201659
-
E/AL-NS 35 - 终端固定件 1201662
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg