型材與 DIN 導軌切割機

型材與 DIN 導軌切割機

使用菲尼克斯電氣的型材與 DIN 導軌切割機,您可以快速輕鬆地進行無毛邊切割,而且無需返工。握持舒適,輕鬆省力,可確保舒適低疲勞的使用。有多種不同的型號可供選擇,適合各種型材幾何形狀,配備沖壓功能,還提供緊湊型和行動系統。

Go to Product Detail Page for item 1003675
PPS SET - 切割工具
PPS SET - 切割工具
1003675

套件,包括PPS CD M行线槽切割器,用于切割接线槽及其挡盖,切割后无毛刺,最大应用宽度125 mm。PPS BASIC I/M导轨切割器,用于将标准DIN导轨切割成一定长度,NS 15/NS 35/7,5/NS 35/15,也可用于将NLS‑CU 3/10中性汇流条切割为一定长度,带英寸/公制单位测量导轨

您的優勢

  • 無碎屑、無毛邊切割,無需重加工
  • 採用槓桿作用施力,省力且不傷關節
  • 採用高品質元件和原材料,使用壽命長

新產品

使用零切割塊搭配 DIN 導軌切割機對穿孔 DIN 導軌進行零切割

DIN 導軌切割機的零切割塊

快速、精確的零切割,無需量測

手動切割穿孔 DIN 導軌時,零切割塊可實現快速且可重複的零切割,無需耗時的重複量測。可以使用滑桿輕鬆設定不同的零切割條件。

主要特點

  • 適用於穿孔 DIN 導軌 NS 35/7,5、NS 35/15 和 NS 15
  • 用於設定不同零切割條件的滑桿
  • 配備圓柱銷和磁鐵,可牢固固定
  • 與菲尼克斯電氣的 PPS 成型銑刀相容

您的優勢

  • 只需一次設定,即可對穿孔 DIN 導軌進行可重複且高品質的零切割
  • 由於不再需要重複量測和標記,零切割法可節省時間並降低出錯率
  • 透過零切割節省時間,加速 DIN 導軌的切割過程
  • 透過滑桿快速設定不同的零切割條件

用於無毛邊切割佈線槽的佈線槽切割機

毫米級精確切割

藉由我們的固定式或便攜式型材與 DIN 導軌切割機,您可便捷、準確地切割各種標準 DIN 導軌和佈線槽。使用擋塊可以輕鬆調整長度。量測軌上刻印的毫米和英寸標記能夠長時間保持清晰可讀。您還可確保工作場所潔淨、安全,因為型材和 DIN 導軌切割機可實現無碎屑、無毛邊切割。由於無需重加工(例如鋸切時去毛邊),您可以節省更多時間。

一位工作人員在使用 PPS COMPACT DIN 導軌切割機

適合行動式應用的緊湊型 DIN 導軌切割機

使用 PPS COMPACT DIN 導軌切割機,乾淨無屑地切割 DIN 導軌,完全無需返工。配備的導向元件可將 DIN 導軌便捷地插入切割裝置中。

採用緊湊型結構設計,重量很輕,因此也適用於現場作業。可選配量測軌或捲尺,輕鬆、準確地量測 DIN 導軌。

切割穿孔 DIN 導軌時使用零切割塊

透過零切割塊實現快速、可重複的零切割

手動切割穿孔 DIN 導軌作業更省時:DIN 導軌切割機的零切割塊只需一次設定即可實現快速、可重複的零切割,無需耗時重複量測。零切割塊配有圓柱銷和磁鐵,只需將其放置在 DIN 導軌上即可牢固固定。可以使用滑桿設定不同的零切割條件。

  • 只需一次設定,即可對穿孔 DIN 導軌進行可重複且高品質的零切割
  • 由於不再需要重複量測和標記,零切割法可節省時間並降低出錯率
  • 透過零切割節省時間,加速 DIN 導軌的切割過程
  • 透過滑桿快速設定不同的零切割條件