TBP 4-QUATTRO-PE - 接地端子
1574244

横截面
接线方式

接地端子, 连接量: 4, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄绿相间

產品細節









相容的產品



您的優勢

除了双功能轴内的测试机构,所有的端子都提供一个额外的测试连接
紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线