GPE 70X32 YE
-
刻印材料
0824215
刻印材料, 标签纸, yellow (RAL 1018), 未标识, 适用的打印机: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 5, 文本框高度: 32 mm, 文本框宽度: 70 mm
產品細節
相容的產品
您的優勢
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有GPE标记条
不干胶膜确保即使在不平的表面上也有良好的粘着力
两层材料
标签纸由预制的单个不干胶标签构成
可以用P1 ENGRAVING UNIT刻印
可以用CMS‑P1‑PLOTTER方便的标记