模块用于Inline站内部。 单通道功率电平模块配备电动电机保护。 借助此模块可通过一个总线系统切换、保护和监控三相异步电机。
IB IL 400 ELR 1-3A
-
功能模块
2727352
Inline电源模块,单向电子起动器,高达1.5 kW /400 V AC
產品細節
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 63 mm |
| 高度 | 224 mm |
| 深度 | 109 mm |
| Inline本地总线 | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kBit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 编程数据 (LocalbusSlave) | |
| 长度编码(十六进制) | 81 |
| ID 代码 (dec.) | 191 |
| 长度编码(十进制) | 129 |
| 过程数据通道 | 8 位 |
| 输入地址区域 | 1 Byte |
| 输出地址区域 | 1 Byte |
| 参数通道(PCP) | 0 Byte |
| 寄存器长度(总线) | 1 Byte |
| 现场总线数据报文 | |
| 所需的参数数据 | 5 Byte |
| 所需的组态数据 | 5 Byte |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 安装位置 | 面板安装在水平DIN导轨上 |
| 操作模式 | 过程数据为1个字节 |
| 诊断信息 | 过电流 故障信息以诊断代码(总线)的形式通过模块上的 LED ERR 显示 |
| 输出阶段不能控制 故障信息以诊断代码(总线)的形式通过模块上的 LED ERR 显示 |
| 电位 | |
| 功耗 | 最大 1.2 W (整个设备) |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 45 mA |
| 功耗 | 最大 0.34 W |
| 电位: 分段回路电源(US) | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 50 mA |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 电源电压UL / 400 V | 1.2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 电源电压 US / 400 V | 1.2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 电源电压US / 制动控制开关 | 1.2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 电源电压UL / 制动控制开关 | 1.2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 本地总线/400 V | 1.2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 本地总线/制动控制开关 | 1.2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 注意事项 | 操作注意事项 网络电源线路保护,最大20 A。注意POWER-COMBICON 插拔式连接器的衰减 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔2000 米) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 85 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 85 % (无冷凝) |
| Mechanical test | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 2g,评估标准1 |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 10g,评估标准1 |
| 保护等级 | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 为保证良好的通风,请确保至少50 cm的上下安装间隙。 |
| 安装位置 | 面板安装在水平DIN导轨上 |
| 訂購號 | 2727352 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | DRI171 |
| GTIN | 4017918168476 |
| 每件的重量(含包裝) | 546 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 450 g |
| 關稅稅率代號 | 85389091 |
| 產地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
| SCIP | e2faf11d-04c3-42e7-bf9d-191e91fe1c5b |
相容的產品
-
-
IB IL 400 CN-PWR-IN - 大功率连接器 2836078
-
IB IL 400 CN-BRG - 电源桥接 2836081
-
IB IL 400 CN-COV - 盖板 2860947
-
GMVSTBW 2,5 HV/ 4-ST-7,62 NZIL - PCB 插拔式连接器 1893957
-
IB IL 24 BR/DC - Inline模块 2742036
-
IB IL 400 BR - Inline模块 2727394
-
MCVW 1,5/ 4-ST-3,81 - PCB 插拔式连接器 1826995
-
UK 10,3-HESI N - 保险丝支架 3048386
-
IB IL 24 TC-PAC - 模拟量模块 2861360
您的優勢
集成式电子电机保护,符合IEC 60947-4
可选择连接一个外部无源制动模块
手持式操作员面板模式
通过OUT过程数据进行电机控制
电机电流监控