ECS-P-122X169-S-UV-B GY
-
前端板
1050382
ECS系列螺钉紧固式空面板。配合配套面板使用时可达IP66/IP67/IP68/IP69防护等级。颜色:灰色(7042),宽度:163 mm,高度:30 mm,深度:62 mm
此產品需要其他產品才能運作。
必要的附件
產品細節
相容的產品
您的優勢
壳体设计支持安装不同厚度的PCB板,应用范围广
提供壁挂式或杆式安装附件
PCB连接技术久经考验
集成防拆卸保护
有效保护电子模块,免受热力和机械影响
适于户外/室内应用