ECS-B-122X109-S-UV -V GY
-
电子模块外壳
1054708
ECS系列带通风口的螺钉紧固式外壳。配合配套面板使用时可达IP66/IP67/IP68/IP69防护等级。颜色:灰色(7042),宽度:164 mm,高度:116 mm,深度:64 mm
此產品需要其他產品才能運作。
必要的附件
產品細節
相容的產品
您的優勢
壳体设计支持安装不同厚度的PCB板,应用范围广
内置压力平衡膜,可补偿环境压力波动
提供壁挂式或杆式安装附件
PCB连接技术久经考验
集成防拆卸保护
有效保护电子模块,免受热力和机械影响
适于户外/室内应用