FLKM 14-PA-INLINE/IN 8
-
卡件前适配器
2304128
VARIOFACE前置适配器,用于Inline模块,传输8个数字输入信号。
產品細節
| 产品类型 | 卡件前适配器 |
| 产品系列 | VARIOFACE |
| 绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 功能性绝缘 |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 电流 (每分支) | ≤ 1 A |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 63 V |
| 额定过电压 | 0.6 kV (1.2 / 50 μs) |
| 所支持的控制器: PHOENIX CONTACT Inline | |
| 适用的I/O卡件 | 2x IB IL 24 DI 4-PAC |
| ILB ... 24 DI8 DO8 | |
| 接口1(控制层) | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 12 |
| 接口2(现场侧) | |
| 连接符合标准 | IEC 60603-13 |
| 连接方式 | IDC/FLK 排针 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 14 |
| 插/拔周期 | > 50 |
| 针距 | 2.54 mm |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 19.75 mm |
| 高度 | 66.5 mm |
| 深度 | 34.42 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (模块) | IP00 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 50 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | EN IEC 60664-1 |
| 安装类型 | 插拔式安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 訂購號 | 2304128 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | DK231P |
| GTIN | 4017918929893 |
| 每件的重量(含包裝) | 34.15 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 30.6 g |
| 關稅稅率代號 | 85369010 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead|7439-92-1 (CAS編號: 不適用) |
| SCIP | 649f2221-f4e2-4f88-bd95-b7c320fd30ab |
相容的產品
-
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - 电缆 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - 电缆 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - 电缆 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - 电缆 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - 电缆 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - 电缆 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - 电缆 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - 电缆 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - 电缆 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - 电缆 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - 电缆 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - 电缆 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - 电缆 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - 电缆 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - 电缆 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - 电缆 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - 电缆 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - 电缆 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - 电缆 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - 电缆 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - 电缆 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - 电缆 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - 电缆 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - 电缆 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - 电缆 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 电缆 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 电缆 2299013
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg