FOC-PN-B-1000/IP20/... - FO尾缆
2901551

用于装配的POF PROFINET安装电缆(仅IP20头),可安装在固定式系统和机器中,带采用聚酰胺 (PA) 材料制成的单个元件,无卤素,可抗臭氧和紫外线,带增强型聚氨酯 (PUR) 外护套

產品細節








相容的產品



您的優勢

用于固定式系统和机器安装的通用安装电缆
用于室内
2.2 mm的单根线芯,由极其耐磨的聚酰胺(PA)制成
坚固的聚氨酯(PUR)电缆保护层
PROFINET B类
无卤素,防臭氧及紫外线辐射