FL SWITCH 1001-4POE-GT
-
工业以太网交换机
1102077
Unmanaged PoE Switch 1000 系列,1 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,4 RJ45 PoE端口 10/100 Mbit/s,保护等级: IP20,环境温度(工作): -10 °C ... 60 °C,电源电压范围: 19 V DC ... 57 V DC,PROFINET Conformance Class A,产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定
產品細節
相容的產品
您的優勢
自适应与自交叉检测简化了安装和设置
本地诊断指示,带LED
电流隔离 - 额外的隔离功能为SELV和PELV装置提供更高安全性
适用于PROFINET一致性A类网络,实现实时数据交换
IEEE 802.3at或802.3af功率设备的自动检测
提高自动化协议的流量优先级
QoS(服务质量)优先化信息
符合IEEE 802.3az标准的节能高效型以太网
所有RJ45端口均可实现10/100/1000 Mbps的传输速度
提供PROFINET PTCP滤波器,实现可靠的PROFINET网络通信