UL认证
核准 ID: E60425| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 76 A | 10 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 76 A | 10 - 4 | ||
cULus认证
核准 ID: E60425| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 76 A | 10 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 76 A | 10 - 4 | ||
直通式接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 76 A, 连接量: 2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 16 mm2, 横截面: 6 mm2 - 16 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 蓝色
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 76 A | 10 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 76 A | 10 - 4 | ||
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 76 A | 10 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 76 A | 10 - 4 | ||