IECEE-CB方案
核准 ID: DE1-67001額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0.5 - 10 |
EAC
核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
核准 ID: 40056061額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0.5 - 10 |
直通式接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 41 A, 连接量: 4, 位数: 1, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 6 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色
概述 | |
注意事项 | 所有连接导线的总电流不得超过最高负载电流。 |
产品类型 | 直通式接线端子 |
产品系列 | PTV |
应用领域 | 铁路工业 |
机械工程 | |
工厂工程 | |
过程工业 | |
位数 | 1 |
连接量 | 4 |
行数 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 8 kV |
额定条件下的最大功耗 | 1.31 W |
每层的连接数量 | 4 |
额定横截面 | 6 mm² |
连接方式 | 直插式连接 |
剥线长度 | 10 mm ... 12 mm |
塞规 | A5 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
横截面 AWG | 20 ... 8 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 8 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
柔性导线横截面(具有相同横截面的2根导线,带TWIN套管和塑料套管) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
标称电流 | 41 A |
最大负载电流 | 52 A (具有10 mm²导线横截面,刚性) |
额定电压 | 1000 V |
额定横截面 | 6 mm² |
直接插拔式连接横截面 | |
刚性导线横截面 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
刚性导线横截面[AWG] | 16 ... 8 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 4 mm² ... 6 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 2.5 mm² ... 6 mm² |
额定参数 (ATEX/IECEx) | |
标识 | II 2 G Ex eb IIC Gb |
工作温度范围 | -60 °C ... 110 °C |
Ex认证附件 | 1180930 D-PTV 6-QUATTRO |
1182214 DS-PTV 6 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
1212602 SZS 0,6X3,5 VDE | |
桥接列表 | 插拔式桥接件 / FBS 2-8 / 3030284 |
插拔式桥接件 / FBS 3-8 / 3030297 | |
插拔式桥接件 / FBS 4-8 / 3030307 | |
插拔式桥接件 / FBS 5-8 / 3030310 | |
插拔式桥接件 / FBS 6-8 / 3032470 | |
插拔式桥接件 / FBS 10-8 / 3030323 | |
桥接数据 | 36 A (6 mm²) |
防爆温度上升 | 40 K (35 A/6 mm²) |
用于使用桥接件进行桥接 | 550 V |
- 不相邻的接线端子之间桥接 | 352 V |
—— 通过PE接线端子对不相邻的接线端子进行桥接 | 352 V |
- 切割至所需长度的桥接 | 220 V |
- 切割至所需长度的桥接,带盖板 | 275 V |
额定绝缘电压 | 500 V |
输出 | (永久) |
Ex等级 常规 | |
标称工作电压 | 550 V |
额定电流 | 35 A (6 mm²) |
最大负载电流 | 45 A (10 mm²) |
接触电阻 | 0.7 mΩ |
Ex 连接数据 概述 | |
额定横截面 | 6 mm² |
额定接线容量AWG | 10 |
刚性接线容量 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
接线容量AWG | 20 ... 8 |
柔性接线容量 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
接线容量AWG | 20 ... 8 |
宽度 | 8.2 mm |
端板宽度 | 2.2 mm |
高度 | 84.7 mm |
深度 | 57.6 mm |
NS 35/7,5深度 | 59.1 mm |
NS 35/15深度 | 66.6 mm |
颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA 6.6 |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 125 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
电涌电压测试 | |
结果 | 已通过测试 |
升温测试 | |
温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
结果 | 已通过测试 |
短时耐受电流 6 mm² | 0.72 kA |
结果 | 已通过测试 |
工频耐受电压 | |
测试电压设定值 | 2.2 kV |
结果 | 已通过测试 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 是 |
机械强度 | |
结果 | 已通过测试 |
载体上的附件 | |
DIN导轨/固定支点 | NS 35 |
结果 | 已通过测试 |
导线损坏和松动测试 | |
旋转速度 | 10 rpm |
rpm | 135 |
导线横截面/重量 | 0.5 mm² / 0.3 kg |
6 mm2 / 1.4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
结果 | 已通过测试 |
老化 | |
温度循环 | 192 |
结果 | 已通过测试 |
针焰测试 | |
暴露时间 | 30 s |
结果 | 已通过测试 |
振荡/宽频带噪音 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
加速度 | 3.12g |
每轴的测试周期 | 5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
结果 | 已通过测试 |
冲击 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
脉冲波形 | 半弦 |
加速度 | 30g |
电击时间 | 18 毫秒 |
每个方向的电击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
结果 | 已通过测试 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
安装类型 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
訂購號 | 1291928 |
件數/包裝 | 50 件數 |
最低訂購量 | 100 件數 |
產品密鑰 | BE2313 |
GTIN | 4063151522988 |
每件的重量(含包裝) | 24.994 g |
每件的重量(不含包裝) | 25.039 g |
關稅稅率代號 | 85369010 |
產地 | CN |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0.5 - 10 |
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0.5 - 10 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |