IECEE-CB方案
核准 ID: DE1-64022| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | 0.2 - 6 | ||
EAC
核准 ID: KZ7500651131219505cULus认证
核准 ID: E60425| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 仅适用柔性导线 | 600 V | 30 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| 仅适用柔性导线 | 600 V | 30 A | 26 - 10 | |
| F | ||||
| 仅适用柔性导线 | 1000 V | 30 A | 26 - 10 | |
VDE Zeichengenehmigung
核准 ID: 40017896| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | 0.2 - 6 | ||