UK 2,5 B RD
-
组合式直通端子
3002164
组合式直通端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 红色
產品細節
| 产品类型 | 直通式接线端子 |
| 位数 | 1 |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 层 1 上 1 下 1 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 塞规 | A3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 标称电流 | 24 A |
| 额定电压 | 800 V |
| 连接符合标准 | UL |
| 横截面 AWG | 30 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 标称电流 | 20 A |
| 额定电压 | 300 V |
| 连接符合标准 | CSA |
| 横截面 AWG | 22 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 标称电流 | 25 A |
| 额定电压 | 300 V |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 端板宽度 | 1.5 mm |
| 颜色 | 红色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 连接符合标准 | UL |
| CSA |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| 訂購號 | 3002164 |
| 件數/包裝 | 50 件數 |
| 最低訂購量 | 50 件數 |
| 產品密鑰 | BE1211 |
| GTIN | 4055626188775 |
| 每件的重量(含包裝) | 7.897 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 7.897 g |
| 產地 | 原產國資訊將隨貨提供。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead|7439-92-1 (CAS編號: 不適用) |
相容的產品
提示:使用下述個別附件可能會限制本產品。
-
-
IS-K 4 - 桥接件的绝缘垫块 1302338
-
LB 10-6 BU - 桥接件 0202280
-
LB 10-6 GY - 桥接件 0202358
-
KB- 6-EX - 链式桥接件 0201485
-
FBI 10- 6 - 固定式桥接件 0203250
-
FB 3- 6-EX - 固定式桥接件 0201469
-
FB 2- 6-EX - 固定式桥接件 0201456
-
FB 10- 6-EX - 固定式桥接件 0201281
-
FBI 100- 6 - 固定式桥接件 0201650
-
FBI 20- 6 - 固定式桥接件 0201867
-
FB 10- 6 - 固定式桥接件 0201184
-
EB 3- 6 - 插拔式桥接件 0201142
-
EB 2- 6 - 插拔式桥接件 0201155
-
EB 10- 6 - 插拔式桥接件 0201139
-
USBR 2-7 - 桥接杆 2303239
-
USBRJ 2-7 - 桥接杆 2305538
-
SBRN 2-7 - 桥接杆 1413230
-
FBI 3- 6 - 固定式桥接件 0203425
-
FBI 10- 6-EX - 固定式桥接件 0203519
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨 有孔 1201002
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
E/UK - 终端固定件 1201442
-
PSBJ 3/13/4 - 测试插头插片 0201304
-
PSB 3/10/4 - 测试插头插片 0601292
-
D-UK 2,5 BU - 端板 3001103
-
D-UK 2,5 - 端板 3001022
-
WS 5- 6 - 警告标识 1004403
-
WS 4- 6 - 警告标识 1004209
-
WS 3- 6 - 警告标识 1004115
-
ZSR-EX - 螺栓 0200017
-
FB-150 METER - 固定式桥接件 0201595
-
KSS 3- 6 - 短路连接器 0309523
-
KSS 6 - 短路连接器 0301547
-
PS-UK 2,5 B/Z-6 - 测试插头 3001239
-
PS-UK 2,5 B/E - 测试插头 3001132
-
RPS - 转换桥接件 0201647
-
TS-KK 3 - 隔板 2770215
-
ATP-UK - 隔板 3003224
您的優勢
通用安装脚,可用于DIN导轨NS°35... 和 NS°32... 上
UK通用螺钉连接器拥有实际应用中所需的特征
通过端子中央或边插式桥接件进行等电位分配
經常搜索
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg