PSR-MC80-3NO-1NC-24DC-SC - 扩展模块
1790080

适用于OSSD信号(例如光栅)的单通道或双通道触点扩展模块,3个使能电流通路,1个信号电流路径,最高可达EN ISO 13849标准的Cat. 4、PL e,以及符合EN IEC 62061标准的SIL 3,宽度:17.5 mm,可插拔的螺钉式接线端子

產品細節









相容的產品



您的優勢

与适用的评估装置搭配使用时,最高达到Cat. 4/PL e ISO 13849-1,SIL 3 EN IEC 62061
外壳宽度较小,仅17.5 mm
适用于OSSD信号(例如光栅)
单通道或双通道控制
3个启用电流通路,1个信号电流路径