EMT (62X46)R YE
-
插入式标签
0800478
插入式标签, 用于标识菲尼克斯电气Inline模块, 盘卷, 黄色, 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 插入, 标签数: 250, 文本框高度: 46 mm, 文本框宽度: 62 mm
產品細節
相容的產品
您的優勢
EMT (62x46)R YE,黄色插入式标签,用于标识菲尼克斯电气的Inline模块
由于其特殊的形状,EMT (62x46)R插入式标签可以与菲尼克斯电气的Inline模块最佳适配
使用菲尼克斯电气的 THERMOMARK ... 打印机可实现快速经济的标识打印
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
标识服务:菲尼克斯电气可按照客户要求标记所有EMT ...标识