EMT (103X17)R YE CUS - 插入式标记条
0830240

插入式标记条, 用于标记西门子S7-300控制器, 盘卷, 可订购: 行, yellow (RAL 1018), 根据客户要求标识, 安装方式: 插入, 文本框高度: 17 mm, 文本框宽度: 103 mm

產品細節








相容的產品


您的優勢

EMT (103x17)R YE,黄色插入式标签,用于标识西门子S7-300控制器
由于其特殊的形状,EMT (103x17)R插入式标签一旦插入后就会安全紧固地留在西门子控制器的套管内
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
标识服务:菲尼克斯电气可按照客户要求标记所有EMT ...标识