EMLP (29X9)R/CHARX
-
标识
1387069
标识, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 500
產品細節
相容的產品
您的優勢
全套户外用标识解决方案,包含可打印标签和配套保护膜 (EML-PR 29X9R/CHARX)
标签形状专为菲尼克斯电气交流充电枪量身定制,打造兼具美观和科技含量的高品质解决方案
交流充电枪支持个性化标识(如公司标志)
快速响应客户需求,灵活性强
标识亦适于标记电子元件、设备和按钮
使用菲尼克斯电气的 THERMOMARK ... 打印机可实现快速经济的标识打印