EMLC (51X25)R YE CUS - 纤维标识
0830165

纤维标识, 盘卷, 可订购: 行, yellow (RAL 1018), 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 1, 文本框高度: 25 mm, 文本框宽度: 51 mm

產品細節








相容的產品


您的優勢

EMLC标签材料由恢复能力极低的纺织箔构成
使标签在边缘以及弯曲的表面上也能粘贴
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EMLC ...标记条