EML-HA (26,5X12)R CUS
-
适用于粗糙表面的标签
0830625
适用于粗糙表面的标签, 盘卷, 可订购: 行, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 2, 文本框高度: 12 mm, 文本框宽度: 26.5 mm
產品細節
| 产品类型 | 设备标识 |
| 产品属性 | 高度粘合 |
| 标识 | |
| 标签数 | 2 |
| 每排单独标记数 | 2 |
| 标识技术 | Thermotransfer |
| 宽度 | 26.50 mm |
| 高度 | 12.00 mm |
| 深度 | 0.11 mm |
| 长度 | 12 mm |
| 文本框 | |
| 文本框宽度 | 26.5 mm |
| 文本框高度 | 12 mm |
| RoHS 标准 | 是 |
| 膜片强度 | 50 µm |
| 粘性 | 合成弹性体 |
| 颜色 | 白色 (RAL 9010) |
| 标识材料 | 聚酯 |
| 基座材料 | 聚酯 |
| 材质 | 不含硅及卤素 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 150 °C |
| 建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
| 建议湿度(存储/运输) | 50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 测试对涂料润湿性有害的物质(LABS合格性) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 测试对涂料润湿性有害的物质(LABS合格性) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防刮擦能力 | |
| 规格 | EN ISO 1518-1:2023 (遵照) |
| 要求 | ≥ 5 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| Tesa胶带测试 | |
| 规格 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防紫外线 | |
| 规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 步骤 | 人工辐照。 |
| 耐候性 | |
| 规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 4500 h |
| 步骤 | A |
| 户外暴露 | |
| 规格 | DIN EN ISO 877-2 (2011-03-00) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 9048 h |
| 耐温性 | |
| 规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
| 测试持续时间 | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | 通过测试 |
| 铭牌耐擦性 | |
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
| 异丙醇 (99%) [67-63-0] | 已通过测试 |
| n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
| 水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
| 氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
| 浸入化学品、油类和燃料中 | |
| 规格 | ISO 175:2010(遵照) |
| 测试持续时间 | 168 h |
| 氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
| 盐水(饱和350 g/l) [CAS编号 - ] |
已通过测试 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
已通过测试 |
| IRM 901 | 已通过测试 |
| IRM 902 | 已通过测试 |
| IRM 903 | 已通过测试 |
| 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
| 规格 | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 步骤 | 方法 B |
| 周期数 | 2 |
| 盐雾测试 | |
| 规格 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 安装类型 | 背胶固定 |
| 訂購號 | 0830625 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
| 產品密鑰 | BG8141 |
| GTIN | 4046356719797 |
| 每件的重量(含包裝) | 1.99 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 1.99 g |
| 關稅稅率代號 | 49119900 |
| 產地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
您的優勢
EML-HA …自黏式设备标识适合用于标识控制器、系统和控制柜制造的各类设备
EML-HA采用特殊粘合剂,具有极高的粘合强度。适合粘贴在粗糙、不平或低能表面上
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
XEML-HA ...材料为UL列名材料
标记服务:菲尼克斯电气可根据您的需要标记所有EML-HA ...标记条
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg