三相EMI滤波器,通用型产品,螺钉连接,背板安装,额定电流10 A
干扰抑制过滤器(电源滤波器)适用于单相交流电系统,可安装在NS 35上,内置电涌保护器(UL型号2CA SPD,IEC型号2 SPD),额定电压:120 V AC,额定电流:20 A
单相EMI滤波器,高性能产品,插片连接,背板安装,额定电流3 A
单相EMI滤波器,通用型产品,插片连接,背板安装,额定电流20 A
电磁兼容滤波器(电源滤波器),螺钉连接,背板式安装,适用于三相交流电系统,额定电压最高480 V AC,额定电流50 A
单相EMI滤波器,高性能产品,插片连接,背板安装,额定电流10 A
ESSENTIAL edition电源滤波器,适用于单相交流电和直流电系统,螺钉连接,DIN导轨安装,额定电压最高250 V AC/DC,额定电流6 A
电磁兼容滤波器(电源滤波器)适用于单相交流电系统,可安装在NS 35上,内置电涌保护器(型号2 SPD),额定电压:230 V AC,额定电流:10 A
电磁兼容滤波器(电源滤波器)适用于单相交流电和直流电系统(额定电压:最高230 V AC、最高220 V DC),可安装在NS 35上,额定电流:1 A
单相EMI滤波器,通用型产品,插片连接,背板安装,额定电流10 A
您的優勢
- SFP2:透過作用在濾波器輸入側和輸出側的突波保護電路,有效防止高頻干擾和瞬態突波
- 易於組裝和安裝,可選擇 Push-in 插拔式連接技術或螺釘連接技術
- FIL:額外的 PE 端子用於單獨連接到本地等電位連接,提高了濾波效果並能優化 EMC 安裝
- 安裝在 DIN 導軌上,有效節省空間和成本
- 透過減少高頻、傳導干擾,設備運作更安全可靠
EMC 濾波器應用範圍
用於照明系統的變頻器、開關電源或驅動器是能源網路中常見的干擾源。透過特殊的濾波電路直接在干擾源處減少部分 EMC 干擾。但是剩餘的干擾會透過電源線和控制電纜擴散開並加劇。這可能會對控制器、電源或感測器和執行器造成不可預測的影響。我們的濾波器直接在干擾到達受干擾設備或敏感型終端設備之前就限制干擾。
用途廣泛的 EMC 濾波器
內建型別 2 突波保護的 EMC 濾波器
雙重保護
常規濾波器只能防止高頻干擾,但不能防止突波脈衝。因此,為確保有效防護,需額外安裝突波保護元件。SFP2 濾波器的輸入和輸出側均有突波保護電路,可以提供有效的突波保護和高頻干擾防護。
卡入、連接、完成 – 可選擇螺釘連接方式或插拔式連接
安裝輕鬆又靈活
濾波器卡扣在 DIN 導軌上且有多種連接技術可選,在控制櫃內使用濾波器易如反掌。在連接干擾抑制濾波器時,可選擇快速 Push-in 拔插式連接技術或是久經考驗的螺釘連接方式。
附加 PE 端子點可有效提高塑膠外殼中濾波器的濾波效果
EMC 優化安裝
干擾抑制濾波器透過附加的 PE 端子點連接到本地保護等電位連接。從而提高了有源導體與接地電勢之間的高頻干擾濾波效果。如此一來,塑膠外殼中的 EMC 濾波器也能實現 EMC 優化安裝並提高保護效果。