最近搜尋
登入
0
比較中沒有產品
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術產品導覽
技術
客製化解決方案
Konfiguratoren
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
接觸器和功率繼電器
過程顯示器和現場設備
繼電器與固態繼電器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
建築自動化
智慧服務
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工作站解決方案
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子及系統 – 節省成本和時間
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
過程工業
Power-to-X
過程自動化
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
建築
電腦中心
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
視訊監控
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
產品
干擾抑制濾波器
FIL-WM-1S-1E-30A-230AC - EMC滤波器
FIL-WM-1S-1E-30A-230AC
-
EMC滤波器
1334390
单相EMI滤波器,增强型产品,螺栓连接,背板安装,额定电流30A
產品細節
Expand all
Collapse all
技術資料
产品属性
产品类型
干扰抑制过滤器
类型
面板安装模块,单片
位数
2
电气特性
额定频率f
N
50 Hz (60 Hz)
额定电压
250 V AC (50/60 Hz(AC时))
250 V DC
连接数据
连接方式
螺栓连接
螺纹
M4
紧固扭矩
1.2 Nm ... 1.3 Nm (进出线)
1.5 Nm ... 1.7 Nm (接地)
尺寸
尺寸图
宽度
54 mm
高度
85 mm
深度
40.3 mm
材料规格
外壳材料
钢
保护电路
额定频率f
N
50 Hz (60 Hz)
额定电流
30 A (40 °C)
残流I
PE
≤ 1 mA (@ 115 V AC/60 Hz)
≤ 2 mA (@ 250 V AC/50 Hz)
输入衰减aE,对称。
> 90 dB (50 Ω / 1 MHz)
输入衰减 aE,非对称。
> 40 dB (50 Ω / 1 MHz)
额定短路电流I
SCCR
6 kA
需要的最大备用保险丝
32 A (MCB B)
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-25 °C ... 100 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
允许湿度(存放/运输)
20 % ... 95 % (无冷凝)
标准和规范
标准/规格
EN/IEC 60939-3
标准/规格
UL 1283
标准/规格
CSA C22.2 No. 8
安装
安装类型
面板安装
商業資料
訂購號
1334390
件數/包裝
20 件數
最低訂購量
20 件數
產品密鑰
CLC152
GTIN
4063151633462
每件的重量(含包裝)
342 g
每件的重量(不含包裝)
326 g
關稅稅率代號
85480090
產地
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27420290
ECLASS-15.0
27420290
ETIM
ETIM 10.0
EC002564
核准
UL认证
核准 ID: E 330181
UL认证
核准 ID: FILE E 330181
Environmental product compliance
EU RoHS
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》
是
(無豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
無超過限值的有害物質
EU REACH SVHC
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)
沒有物質超過重量的 0.1%
相容的產品
Expand all
Collapse all
附件
C-FCI 6/M4
-
叉形电缆插针
3240042
C-FC 6/M4
-
叉形电缆插针
3240148
C-RCI 6/M4
-
O型电缆端头
3240027
C-RC 6/M4 DIN
-
O型电缆端头
3240083
Product Help