ME MAX 6,2 SP 4-4 BU - 电子模块外壳
2203489

DIN导轨壳体, 完整壳体,高型设计, 采用回拉式弹簧连接, 宽度: 6.3 mm, 高度: 93.1 mm, 深度: 101.2 mm, 颜色: 蓝色 (类似 RAL 5015), 交叉连接: 不带总线连接器

產品細節









相容的產品


您的優勢

轻松安装
提供6.2 mm ... 90 mm范围内的各种总宽度,可模块化扩展
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上
可选DIN导轨安装型总线连接器和电源连接器系统
透明前盖板可转动