ME MAX 22,5 G 3-3 YE - 电子模块外壳
2200245

DIN导轨壳体, 带金属脚扣的全套壳体,高型设计, 不带通风栅, 宽度: 22.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 113.65 mm, 颜色: 黄色 (类似 RAL 1018), 交叉连接: DIN导轨连接器(可选), 横向连接器的位置编号: 5

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節









相容的產品




您的優勢

轻松安装
提供6.2 mm ... 90 mm范围内的各种总宽度,可模块化扩展
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上
可选DIN导轨安装型总线连接器和电源连接器系统
透明前盖板可转动