ME MAX 17,5 3-3 GN
-
电子模块外壳
2707987
DIN导轨壳体, 高型设计, 带通风栅, 宽度: 17.5 mm, 高度: 99 mm, 深度: 114.5 mm, 颜色: 绿色 (类似 RAL 6021), 交叉连接: DIN导轨连接器, 横向连接器的位置编号: 5
此產品需要其他產品才能運作。
必要的附件
產品細節
组装说明 | 请参阅下载区内的应用说明。 |
产品类型 | 壳体 |
外壳类型 | DIN导轨壳体 |
产品系列 | ME MAX.. 3-3 |
位数 | 12 |
24 | |
最大位数 | 24 (针距: 3.5 mm) |
18 (针距: 5 mm) | |
12 (针距: 7.25 mm/7.5 mm) | |
行数 | 3 |
带通风口 | 是 |
尺寸图 |
|
宽度 | 17.5 mm |
高度 | 99 mm |
深度 | 114.5 mm |
从DIN导轨顶部边缘起的深度 | 107 mm |
PCB设计 | |
PCB板厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
外壳材料 | PA |
功耗 单壳体 用于 20 °C | |
环境温度 | 20 °C |
降低因数 | 1 |
安装位置 | 垂直 |
功耗 | 5.2 W |
功耗 单壳体 用于 30 °C | |
环境温度 | 30 °C |
降低因数 | 0.91 |
安装位置 | 垂直 |
功耗 | 4.7 W |
功耗 单壳体 用于 40 °C | |
环境温度 | 40 °C |
降低因数 | 0.81 |
安装位置 | 垂直 |
功耗 | 4.2 W |
功耗 单壳体 用于 50 °C | |
环境温度 | 50 °C |
降低因数 | 0.7 |
安装位置 | 垂直 |
功耗 | 3.6 W |
功耗 单壳体 用于 60 °C | |
环境温度 | 60 °C |
降低因数 | 0.57 |
安装位置 | 垂直 |
功耗 | 3 W |
功耗 单壳体 用于 70 °C | |
环境温度 | 70 °C |
降低因数 | 0.49 |
安装位置 | 垂直 |
功耗 | 2.55 W |
振动测试 | |
规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
每轴的测试周期 | 2.5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
机械强度/滚桶 | |
规格 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
下降高度 | 50 cm |
频率 | 10 |
冲击 | |
规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
脉冲波形 | 半弦 |
加速度 | 15g |
电击时间 | 11 毫秒 |
每个方向的电击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
防护等级(IP代码) | |
规格 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
环境条件 | |
要达到的最大IP编码 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (根据功率损耗) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 55 °C |
环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
相对湿度(存放/运输) | 80 % |
PCB支架数量 | 1 |
PCB安装类型 | 锁扣 |
PCB厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
安装类型 | DIN导轨安装 |
包装类型 | 纸箱包装 |
外包装类型 | 纸箱 |
訂購號 | 2707987 |
件數/包裝 | 10 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
產品密鑰 | ACHABA |
GTIN | 4017918914233 |
每件的重量(含包裝) | 57.62 g |
每件的重量(不含包裝) | 48.058 g |
關稅稅率代號 | 85389099 |
產地 | DE |
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
-
MCO 1,5/ 4-G1R-3,5 KMGY - PCB插座 2278377
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - PCB 插拔式连接器 1769074
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - 插拔式连接器 1773578
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - PCB 插拔式连接器 1773594
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY - PCB插座 2853750
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY - PCB插座 2853763
-
MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK - PCB插座 2915216
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK - PCB插座 2915229
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - PCB插座 2200328
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - PCB插座 2200329
-
PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - 插拔式连接器 2202345
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - 插拔式连接器 2200333
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25 THR - PCB插座 2199867
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - PCB插座 2199760
-
GMSTBT 2,5 HV/2-ST-7,25 GY7035 - 插拔式连接器 2199757
-
ME MAX B-17,5 KMGY - 空位插头 2706959
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY AU - PCB插座 1077605
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY AU - PCB插座 1077606
-
MKDSO 1,5/ 4-L-3,5 KMGY - PCB端子 2278432
-
MKDSO 1,5/ 4-R-3,5 KMGY - PCB端子 2278429
-
MKDSO 2,5/ 3-L KMGY - PCB端子 2854102
-
MKDSO 2,5/ 3-R KMGY - PCB端子 2854092
-
MKDSO 2,5 HV/ 2L-7,5 KMGY - PCB端子 2199676
-
MKDSO 2,5 HV/ 2R-7,5 KMGY - PCB端子 2199773
-
FKDSO 2,5/ 3-L KMGY - PCB端子 2200318
-
FKDSO 2,5/ 3-R KMGY - PCB端子 2200317
-
ME FE-CONTACT - 功能模块地线 2908294
-
ME MAX B-17,5 KMGY - 空位插头 2706959
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - 光纤 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 光纤 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 光纤 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 光纤 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 光纤 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 光纤 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 光纤 2202319
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - 光纤 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 光纤 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - 光纤 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - 光纤 1071314
-
ME MF 17,5 - 底座锁扣 2908281
-
ME BUS FE CONTACT - 功能模块地线 2278076
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN导轨连接器 2713645
-
ME 17,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - DIN导轨连接器 2201731
-
ME 17,5 TBUS ADAPTER KMGY - DIN导轨连接器 2201757
-
PCO 17,5-L KMGY - 电源连接器 2201684
-
ME MAX TBUS BS KMGY - 空位插头 2199650
-
E/ME TBUS NS35 GY - 终端固定件 2713780
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - PCB 插拔式连接器 1860883
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - 插拔式连接器 1857919
-
PBR 42A BU - 纵向连接器 2201916
-
PBR 42A GY - 纵向连接器 2201917
-
PBR 42A RD - 纵向连接器 2201915
-
ME-SAS - 屏蔽夹 2853899
-
CR MSTBO-G1 - 编码区域 2199618
您的優勢
可以安装在DIN导轨上
可选DIN导轨安装型总线连接器和电源连接器系统
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg