cUL认证
核准 ID: E118976-20151204| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 150 V | 6 A | |||
UL认证
核准 ID: E118976-20151204| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 150 V | 8 A | |||
DIN导轨总线适配器,用于ME和ME-MAX,设计宽度:17.5 mm,5个平行位,颜色:浅灰色(与RAL 7035类似)
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 150 V | 6 A | |||
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 150 V | 8 A | |||