最近搜尋
登入
0
比較中沒有產品
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術產品導覽
技術
客製化解決方案
配置器
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
接觸器和功率繼電器
過程顯示器和現場設備
繼電器與固態繼電器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
建築自動化
智慧服務
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工作站解決方案
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
過程工業
Power-to-X
過程自動化
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
建築
電腦中心
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
產品
ECP 3 - 电子设备断路器
ECP 3
-
电子设备断路器
0911047
电子设备断路器, 1-位置, 接线方式: 可插拔, 触发特性: 电子, 保险丝类型: 自动设备, 安装方式: 安装在基座上
產品細節
Expand all
Collapse all
技術資料
说明
概述
当成排安装且无对流冷却时,由于热影响,在持续操作中,额定设备电流通常最大只能达到80 %(100 %操作因素)。
不允许多个负载输出的并行连接。
产品属性
产品类型
设备断路器
产品系列
ECP
类型
针式
位数
1
行数
1
通道数目
1
绝缘特性
过电压类别
II
污染等级
2
电气特性
保险丝类型
自动设备
冲击抑制
300.00 ms
短路电流
有效电流限制,最高1.8 x I
N
使用寿命,电气方面
在1 x I时为10000次循环
N
开关容量 I
CN
主动电流限制
保险丝
电子
概述
标称工作电压
24 V DC
18 V DC ... 32 V DC
额定电流I
N
3 A
额定过电压
0.5 kV
分断方法
E (电子)
要求的备用保险丝
不需要,内置本安元件
介电强度
1000 V AC (操作区域)
500 V AC (安装面积)
500 V AC (负载信号插针)
关闭
型号. 1.8 x I
N
主动电流限制
有源
保险丝
电子
闭路电流 I
0
典型值 13 mA
电压压降
140 mV (I
N
时)
触点类型
带电流隔离
负载电路
停机时间
典型值 5 s (当I
Load
> 1.1 x I
N
时,用于电气绝缘)
最大电容负载
20000 µF
冲击抑制
典型值 0.3 s
辅助触点
触点类型
遥信报警触点
最低工作电压 U
min
DC
10 V DC
最大工作电压U
max
DC
30 V DC
最小工作电流I
min
10 mA
最大工作电流I
max
0.5 A
连接数据
连接方式
可插拔
尺寸
宽度
12.5 mm
高度
60 mm
NS 35/15高度
151.5 mm
NS 35/7,5高度
144 mm
深度
70 mm
完整模块宽度
38 mm
完整模块高度
115 mm
完整模块深度
147.5 mm
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
绝缘材料组
IIIa
绝缘材料
PPS
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP30 (操作区域)
环境温度(运行)
0 °C ... 50 °C (无冷凝)
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
湿度测定
96 h,95 % RH,40 °C
安装
安装类型
安装在基座上
商業資料
訂購號
0911047
件數/包裝
5 件數
最低訂購量
5 件數
產品密鑰
CLA132
GTIN
4046356116053
每件的重量(含包裝)
75.03 g
每件的重量(不含包裝)
71.06 g
關稅稅率代號
85362010
產地
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121410
Environmental product compliance
EU RoHS
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》
是
目前已知的豁免
6(c), 7(a)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
EU REACH SVHC
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)
Lead
(CAS編號: 7439-92-1)
相容的產品
Expand all
Collapse all
附件
TMCP SOCKET M
-
表面安装壳体
0916589
TMCP CONNECT LR
-
端板
0916592
Product Help