您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

FIX 接線板 使用 FIX 接線板不僅可以節省空間,還能縮短電位分配時間。FIX 系列包括 PTFIX、PTFIX-function 和 PTVFIX。這些接線板可隨插即用,有不同的位數和安裝方式可選。即插即用,並可隨意擴展。FIX 接線板配備各種適合 DIN 導軌安裝和直接安裝的轉接器,安裝快速且靈活。這意味著,FIX 系列能夠以符合經濟效益的方式靈活實現負載和控制電流分配。

安裝好的接線板、集線模組和功能接線板

您的優勢

  • 即裝即用的接線板無需手動裝配,因此具備時間優勢
  • 支援 DIN 導軌安裝轉接頭、直接安裝轉接頭或粘接安裝,因此可靈活應用
  • 設計極其小巧,因此可大幅節省空間
  • 採用免工具和免維護的直插式技術,因此導線連接更省時
  • 可簡單快速地分離訊號、鋪設保險絲和構件

採用直插式技術的 FIX 接線板

即用型免維護的 FIX 接線板,採用直插式連接技術,可在狹窄空間內快速輕鬆地完成安裝。FIX 接線板系列包括接線板、功能接線板和設備端子。此外,該系統與 CLIPLINE complete 組合式端子系列的標準化附件相容。

FIX 接線板系列 PTFIX、PTFIX-function 和 PTVFIX

不同顏色和橫截面的 PTFIX 接線板
PTVFIX 系列接線板有不同的顏色款型
具備防爆核准的 PTFIX 接線板
PTFIX-function 接線板系列的斷路模組和保險絲模組
卡緊的 PTVFIX 設備端子
不同顏色和橫截面的 PTFIX 接線板

具有 4、6、12 和 18 個端子點的隨插即用型接線板和集線模組以及具有兩個端子點的單層板,實現直覺化且安全的安裝,並且有 11 種顏色款式。PTFIX 接線板的標稱截面有 1.5 mm²、2.5 mm²、4 mm² 和 10 mm² 可選。Push-in 拔插式連接技術的插入力較小,可輕鬆直接插入橫截面為 0.25 mm² 以上且帶有套管的剛性和柔性導線。

前往產品清單
PTVFIX 系列接線板有不同的顏色款型

不同於 PTFIX 接線板,PTVFIX 接線板採用的是側面插拔式連接。透過從側面穿入導線,可實現結構清晰的平面接線佈局,不會形成彎曲半徑。除此之外,PTVFIX 接線板與久經考驗的 PTFIX 接線板沒有別的技術差異。PTVFIX 接線板的橫截面主要為 2.5 mm²,有 6、12 和 18 個連接點三種款型。PTVFIX 接線板目前有五種標準色可選。透過整合到在線組態器中,還可以訂購其他顏色的款型。從而確保按顏色明確分配導線。

前往產品清單
具備防爆核准的 PTFIX 接線板

除了具有標準核准的 PTFIX 接線板外,該產品組合還包括具有 Ex(防爆)核准的 PTFIX 型號。Ex 核准是安全技術的重要組成部分。Ex 標準表示產品可用於可能存在易燃物、氣體和火源的區域。

PTFIX-function 接線板系列的斷路模組和保險絲模組

PTFIX-function 功能接線板系列包括不同的斷路模組和保險絲模組。這些接線板包含七個端子點,其標稱截面為 2.5 mm²。這類接線板與 PTFIX 接線板一樣採用正面的插拔式連接。但是它們在結構和功能方面有所區別。功能接線板的共用介面透過單獨的斷路區或保險絲連結與配電器介面相連。因此,這些功能件成為各個配電器介面和共用介面之間的鏈環。這種設計可讓您快速簡單地斷開或隔絕各個訊號線。

前往產品清單
卡緊的 PTVFIX 設備端子

PTVFIX 設備端子是第一款具有多個電位的 FIX 接線板。與其他接線板不同,設備端子沒有整合橋接件。因此,多電位接線板每兩個端子點承載一個電位。基於這種特性,此類接線板尤其適合建築安裝等領域。只需一個緊湊且節省空間的多電位接線板,即可輕鬆快速連接相線、中線和保護導體。

前往產品清單

功能接線板細節 PTFIX-function

帶標準斷路區的基礎接線板
功能接線板 MT,帶打開的斷路刀閘
帶旋轉式鎖扣的保險絲模組
帶標準斷路區的基礎接線板

TG 型號是一種帶有標準斷路區的基礎接線板。在斷路區中可實施不同的功能連接器。
例如,您可使用絕緣插頭輕鬆分離訊號。對於 TG 接線板而言,也可使用合適的保險絲插頭或安裝構件來提供保護。各種功能插頭的相關資訊請參見產品附件。

前往產品清單
功能接線板 MT,帶打開的斷路刀閘

MT 型號是內建刀閘分斷功能的斷路模組。該接線板具有固定內建的擺轉式斷路刀閘,而非通用型斷路區。固定內建既有優點,也有缺點。與 TG 款型相比,固定安裝的刀閘限制了 MT 接線板的功能,因為 MT 款型僅適用於斷路功能。但另一方面,斷路刀閘非常節省空間,而且不會遺失。此外,擺轉式斷路刀閘只能使用螺絲起子打開。那麼打開斷開點時,就需要有意識的操作。如果您需要的是必須有意識地進行操作才能分離訊號的模組,推薦使用這款接線板。

前往產品
帶旋轉式鎖扣的保險絲模組

保險絲款型 PTFIX 10/6X4-SI… 配備的是旋轉式鎖扣,而非斷路元件。該旋轉式鎖扣可輕鬆熔斷各個配電介面。除了標準款型外,菲尼克斯電氣還提供帶有訊號燈的接線板,用於提示保險絲故障。

前往產品

跨系統的附件 檢查、標記、分配

接線板利用標準跳接器進行橋接
PTFIX 接線板,帶 2.3 mm 的測試插頭
PTFIX 和 PTFIX-function 及標記材料
PTFIX 接線板的安裝方式總覽
接線板利用標準跳接器進行橋接

FIX 系列接線板具有內建的橋接件。透過此跳接器,所有接線板連接都相互連接並連接到集合式介面。由此降低電位分配的接線成本。接線板拆包後即可直接使用。如果您需要多個具有 18 個連接點的接線板,可使用 CLIPLINE complete 系統中的 2 位標準跳接器擴展插拔式接線板和集線模組。用榫槽连接使接線板相互卡緊。只要接線板連接妥當,即可直接使用跳接器經由外部介面擴展接線板。對於更具體的橋接任務,則適用菲尼克斯電氣的接線橋 (FBSW...)。接線橋同樣可安裝在接線板的佈線空間內。這些橋接件的特別之處在於接點之間的線很靈活並且已絕緣。因此橋接件的靈活性極高。您可將接線橋用於標準化橋接件無法滿足要求的應用中。

PTFIX 接線板,帶 2.3 mm 的測試插頭

插接式接線板具有專門的測試連接,以便盡可快速、輕鬆地進行測試。使用這些測試連接,可經由插接的導線非常便捷地對接線板進行測試。此外,這些測試連接在測試過程中具備極高的接觸安全性。每個接線板和集線模組均裝備有測試連接。而功能接線板則是每個介面具有一個測試連接。其原因在於,可藉助斷路刀閘分隔並單獨測試不同的接線板介面。在保險絲模組中,也可單獨量測單個介面。為了輕鬆測試接線板,標準化的檢測系統具有直徑為 2.3 mm 的不同顏色的測試插頭。插頭的接點被分為四個略微彎曲的接點引腳。透過這種設計,在插入測試插頭時,會出現彈性變形。因此,測試插頭牢固地卡緊在測試連接中,並產生與電流杆的安全接觸。另外,這些接線板也可直接使用標準化的 2.3 mm 測試探針進行測試。

PTFIX 和 PTFIX-function 及標記材料

為了便捷地標記 FIX 接線板,可使用自黏性標記材料(TML 或 SK)來標記各個接線板。為了確保標記筆直乾淨,接線板有一個平坦的標記凹槽,專為黏性標記設計。

PTFIX 接線板的安裝方式總覽

FIX 系列接線板可透過不同的安裝轉接頭和多種模組款型整合到您的解決方案中。請使用轉接頭,將接線板固定在 DIN 導軌上或經由法蘭直接固定在安裝板上。您也可選購黏接款型,安裝更便捷。

安裝方式細節 DIN 導軌安裝、直接安裝和黏接安裝

PTFIX 接線板透過水平 DIN 導軌轉接器卡緊在 DIN 導軌上
PTFIX 接線板透過垂直 DIN 導軌轉接器卡緊在 DIN 導軌上
用於經由可卡緊的法蘭直接安裝的 PTFIX
帶固定銷轉接器的接線板
黏接安裝 PTFIX 接線板
PTFIX 接線板安裝在雙重 DIN 導軌轉接頭上
PTFIX 接線板透過水平 DIN 導軌轉接器卡緊在 DIN 導軌上

水平型 DIN 導軌轉接器可用於 NS 15 和 NS 35 DIN 導軌。安裝時,請將接線板滑動到對應的轉接器底座上。接著將接線板卡到 DIN 導軌上即可。我們建議為每個單獨的接線板使用兩個卡扣式底座。如果使用插接在一起的接線板解決方案,則可相應減少數量。相應的安裝轉接器包含在各接線板的附件中。

PTFIX 接線板透過垂直 DIN 導軌轉接器卡緊在 DIN 導軌上

對於垂直於 DIN 導軌的 DIN 導軌安裝,也有單獨的轉接器供您使用。垂直型 DIN 導軌轉接器可用於 NS 35 和 NS 15 DIN 導軌。安裝時,將接線板滑動到轉接器上即可。然後將轉接器卡緊在 DIN 導軌上。為避免接線板滑脫,請務必在安裝時注意使帶基座閂鎖的一側朝下。相應的安裝轉接器包含在各接線板的附件中。

用於經由可卡緊的法蘭直接安裝的 PTFIX

除了 DIN 導軌安裝,也可藉助可卡緊的法蘭直接安裝這些接線板。為此,必須將法蘭插在接線板端部。如果接線板排較長,那麼還應在接線板之間內建法蘭。只要法蘭已卡緊,便可直接將接線板螺絲固定在安裝板上。相應的法蘭包含在各接線板的附件中。

帶固定銷轉接器的接線板

此外,還可使用帶固定銷的轉接器實現直接安裝。 為此,將底座卡在合適的轉接器支腳上。如需將其固定在安裝板上,只需將固定銷插入安裝板上預先鑽好的孔中即可。藉由可移動式轉接器,之後還可精確調整距離。

黏接安裝 PTFIX 接線板

適用於黏接安裝的接線板款型在底面有一個不乾膠墊。安裝這類接線板時,直接將不乾膠墊的保護膜撕下。然後即可將接線板固定在不同的表面。使用時請注意,只能將接線板黏貼在乾淨的表面上。無需使用底漆或預先對表面進行粗糙化處理。詳細的裝配說明和有關黏合劑的資訊請參見在線商城中相應產品的下載區。

PTFIX 接線板安裝在雙重 DIN 導軌轉接頭上

橫截面極小 (1.5 mm²) 的 PTFIX 接線板具有另一個 DIN 導軌轉接頭,用於水平 DIN 導軌安裝。該轉接頭卡緊在 NS 35 上,可安裝多個接線板,節省大量空間。安裝時,請將接線板滑動到對應的轉接頭底座上。接著將接線板直接卡到 DIN 導軌上即可。我們建議為每個單獨的接線板使用兩個卡扣式底座。相應的安裝轉接頭包含在 1.5 mm² 接線板的附件中。

FIX 接線板、功能接線板和設備端子台配置器

FIX 接線板、功能接線板和設備端子台配置器

FIX 接線板和設備端子台配置器

您可使用我們的配置器,打造客製化解決方案。藉由配置器,可以直覺、便利地利用不同顏色的接線板、功能接線板和設備端子台實現客製化解決方案。

使用緊湊型接線板節省接線空間
FIX 接線板和設備端子台

即用型接線板和設備端子台接線快速,節省空間。由於採用多功能安裝轉接器,即用型 FIX 接線板幾乎可以整合到任何應用中。

前往手冊
FIX 接線板和設備端子台