D L 4,6 128X P - 显示器
2203547

图形LCD模块,4.6",128 x 128像素,FSTN半透明/正显6:00,LED背光,接口:并联,工作温度:-20 °C ... 70 °C

產品細節








相容的產品


您的優勢

图形LCD模块
可方便省时地集成到HCS系列的电子模块外壳中
长期可用性
理想的保护屏蔽和密封垫片材料
背光可打开和关闭
适用于您的电子元件的通用接口

經常問的問題


是否可以使用其他显示器,例如触摸屏?

是,可按要求提供额外的显示器。