ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 KMGY VPE100
-
DIN导轨连接器
1314664
DIN导轨连接器,用于模块间的电位桥接。
產品細節
| 推荐 | 总线连接器接触片的材料,电镀金(硬金) |
| 产品系列 | TBUS5..2-6,2.. |
| 位数 | 5 |
| 针距 | 3.81 mm |
| 针脚排列 | 直线排列 |
| 特性 | |
| 额定电流IN | 8 A |
| 额定电压 UN | 125 V |
| 接触电阻 | 2.17 mΩ |
| 额定电压(III/3) | 125 V |
| 额定电涌电压(III/3) | 2.5 kV |
| 额定电压(III/2) | 125 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 2.5 kV |
| 材料数据 - 联系方法 | |
| 注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
| 接触件材料 | CU合金 |
| 表面特性 | 镀金 |
| 材料数据 - 壳体 | |
| 颜色 (外壳) | 浅灰 (7035) |
| 绝缘材料 | PBT |
| 绝缘材料组 | I |
| CTI符合IEC 60112 | 600 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 | 125 °C |
| 材料规格 - 连接器 | |
| 颜色 () | () |
| 针距 | 3.81 mm |
| 宽度 [w] | 19.25 mm |
| 高度[h] | 36.3 mm |
| 长度[l] | 17.65 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 针脚排列 | 直线排列 |
| 插入/拔出力 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 周期数 | 25 |
| 每个接线位的插入强度约 | 2.18 N |
| 每个接线位的拔出强度约 | 1.38 N |
| 极性保护和编码 | |
| 规格 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 外观检查 | |
| 规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 尺寸检查 | |
| 规格 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速度 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 耐久性测试 | |
| 规格 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 海平面脉冲耐受电压 | 2.9 kV |
| 体积电阻 R1 | 2.17 mΩ |
| 体积电阻 R2 | 2.26 mΩ |
| 插入/拔出周期 | 25 |
| 气候测试 | |
| 规格 | DIN 50018:2013-05 |
| 腐蚀应力 | 0.2 dm3的SO2 气体通入容量300 dm3的箱体,温度40°C,1周期 |
| 热应力 | 100 °C/168 h |
| 大功率频率耐受电压 | 1.4 kV |
| 冲击 | |
| 规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 脉冲波形 | 半正弦 |
| 加速度 | 30g |
| 电击时间 | 18 毫秒 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (取决于衰减曲线) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 55 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 温度测试 | 测试组C | |
| 规格 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| 已测芯数 | 5 |
| 电气间隙和爬电距离 | | |
| 规格 | IEC 60664-1:2007-04 |
| 绝缘材料组 | I |
| 额定绝缘电压 (III/3) | 125 V |
| 额定电涌电压 (III/3) | 2.5 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 1.5 mm |
| 最小爬电距离(III/3) | 1.9 mm |
| 额定绝缘电压 (III/2) | 125 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 2.5 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 1.5 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 1.5 mm |
| 訂購號 | 1314664 |
| 件數/包裝 | 100 件數 |
| 最低訂購量 | 100 件數 |
| 產品密鑰 | ACHACA |
| GTIN | 4063151571153 |
| 每件的重量(含包裝) | 5.089 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 5.089 g |
| 關稅稅率代號 | 85366990 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002637 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
您的優勢
节省壳体在DIN导轨上的安装空间
接点设计便于轻松简单地卡接电子模块
无需额外接线即可实现电源供电和通信
用于有效信号和数据传输的并联和串联触点
无需额外接线的快速模块间通讯
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg