IB IL 24 DI 16-XC-PAC - 数字量模块
2701154

Inline,数字量输入模块,数字输入: 16,24 V DC,连接技术: 3线,极端环境的机型,本地总线传输速率: 500 kbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条

可免費下載。 內容下載

產品細節








相容的產品



您的優勢

16 个数字量输入
2线制与3线制连接技术连接的传感器
每个传感器最大允许的负载电流:250 mA
诊断和状态指示灯
可在极端环境条件下使用
扩展温度范围为-40 °C ... +70 °C(请见数据单中的“测试成功:在极端环境条件下使用”)
镀层印刷电路板