Axioline E设备专用于EtherCAT®网络。 它可用于采集和输出数字信号。 该设备无需控制柜即可用于恶劣的工业环境。 EtherCAT®是德国Beckhoff Auotmation GmbH公司的注册商标和专利技术。
AXL E EC DI8 DO8 EF M12 6M-L
-
数字量模块
1504557
Axioline E,数字量I/O设备,EtherCAT®,M12连接器,D 型编码,数字输入: 8,24 V DC,连接技术: 4线,数字输出: 8,24 V DC,2 A,连接技术: 3线,保护等级: IP65/IP67/IP69; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
可免費下載。
內容下載
產品細節
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 60 mm |
| 高度 | 212 mm |
| 深度 | 30.2 mm |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 安装类型 | 螺钉安装 |
| 颜色 (外壳) | 锌色 |
| 外壳材料 | 锌模铸 |
| EtherCAT® | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | M12连接器,D 型编码 |
| 连接方法方面的注意事项 | 符合IEC 61076-2-010标准的推拉自锁式连接或符合IEC 61076-2-101标准的螺钉连接 |
| 位数 | 4 |
| 传输速度 | 100 Mbps (自适应) |
| EtherCAT® | |
| 设备类型 | EtherCAT®子设备 |
| 系统专用协议 | 邮箱协议 CAN application protocol over EtherCAT® |
| 邮箱协议 File access over EtherCAT® | |
| 规范 | ETG.1000 V1.02 |
| 数字量: | |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入说明 | IEC 61131-2 型号1和3 |
| 输入数量 | 8 |
| 电缆长度 | 最大 30 m (至传感器) |
| 连接方式 | M12连接器,A编码 |
| 连接方法方面的注意事项 | 符合IEC 61076-2-010标准的推拉自锁式连接或符合IEC 61076-2-101标准的螺钉连接 |
| 连接系统 | 4线 |
| 输入电压范围,"0"信号 | 0 V ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 额定输入电压 UIN | 24 V DC |
| 额定输入电流 UIN | 典型值 2.5 mA |
| 每通道的传感器电流 | 最大 2 A (从US) |
| 总传感器电流 | 最大 2 A (每台设备) |
| 输入滤波时间 | 3000 µs |
| 1000 µs (缺省(值)) | |
| < 100 µs (筛选器已禁用) | |
| 保护电路 | 极性保护; 是 |
| 短路保护; 是 | |
| 过载保护; 是 | |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 数字输出 |
| 连接方式 | M12连接器,A编码 |
| 连接方法方面的注意事项 | 符合IEC 61076-2-010标准的推拉自锁式连接或符合IEC 61076-2-101标准的螺钉连接 |
| 连接系统 | 3线 |
| 输出数目 | 8 |
| 保护电路 | 过载保护; 是 |
| 短路保护; 是 | |
| 输出电压 | 24 V DC |
| 因电流中断引起的电压限制 | -2 V ... -1 V |
| 输出电流 | 2 A (每个输出) |
| 额定输出电压 | 24 V DC (自 UA) |
| 输出电压范围 | 最小UA - 1 V ... 最大UA |
| 最小负载 | 10 kΩ |
| 断开时的输出电压 | 最大 1 V |
| 断开时的输出电流 | 最大 300 µA |
| 额定负载,感性 | 48 VA (1.2 H,12 Ω,额定电压时,使用类别DC-13) |
| 额定负载,阻性 | 48 W (12 Ω,额定电压) |
| 过载行为 | 关闭后自动重启 |
| 电感过载动作 | 输出可能会被毁坏 |
| 切换频率 | 最大 1 每秒 (带电感负载) |
| 抗短脉冲的反转电压 | 否 |
| 信号延迟 | 最大 100 µs (上电时) |
| 最大 100 µs (关断时,具备最低50 mA的负载电流) | |
| 过流关闭 | 最小 2.2 A |
| 切断时带接地连接断开的输出电流 | < 1 mA |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Axioline E |
| 类型 | Stand-alone |
| 特殊性质 | 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 电源: 传感器 | |
| 品名 | 逻辑和传感器电源 (US) |
| 连接方式 | M12连接器,L编码 |
| 连接方法方面的注意事项 | 符合IEC 61076-2-111标准的螺钉连接 |
| 位数 | 5 |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电耗量 | 典型值 65 mA |
| 最大 16 A | |
| 保护 | 最大 16 A |
| 电源: 执行器 | |
| 品名 | 执行器电源(UA) |
| 连接方式 | M12连接器,L编码 |
| 连接方法方面的注意事项 | 符合IEC 61076-2-111标准的螺钉连接 |
| 位数 | 5 |
| 电源电压 | 24 V DC (额定电压) |
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电耗量 | 典型值 50 mA |
| 最大 16 A | |
| 保护 | 最大 16 A |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 24 V电源(逻辑和传感器电源US)/功能接地 | 800 V DC, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(执行器电源UA)/24 V电源(逻辑和传感器电源US) | 800 V DC, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(执行器电源UA)/功能接地 | 800 V DC, 1 min |
| 连接方式 | M12连接器 |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (扩展,见数据表中的章节“在极端环境条件下使用”) | |
| 保护等级 | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (抗冲击等级) | |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 75 % (无冷凝) |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 30g |
| 连续冲击符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27标准 | 10g |
| 测试(有毒气体) | |
| 测试标准 | IEC 60068-2-60:2015方法4 |
| 温度 | 25 °C ±1 K |
| 湿度 (相对) | 75 % ±3 % |
| 测试持续时间 | 14 日 |
| 体积浓度 H2S (硫化氢) | 10 ppb ±5 ppb |
| 体积浓度 NO2 (二氧化氮) | 200 ppb ±20 ppb |
| 体积浓度 Cl2 (氯) | 10 ppb ±5 ppb |
| 体积浓度 SO2 (二氧化硫) | 200 ppb ±20 ppb |
| 测试 (盐雾测试) | |
| 测试标准 | DIN EN 60068-2-52 |
| 周期次数 | 4 |
| 每个周期的测试步骤 | 2 |
| 测试持续时间 (总计) | 168 h |
| 测试步骤 (盐雾) | 2 h 与 5 % ±0.5 % NaCl, pH值 6.5...7.2 用于 35 °C ±2 K |
| 测试步骤 (湿度) | 166 h 与 93 % ±3 % 湿度 用于 40 °C ±2 K |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 訂購號 | 1504557 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | DRI7NE |
| GTIN | 4063151961749 |
| 關稅稅率代號 | 85176200 |
| 產地 | 原產國資訊將隨貨提供。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
相容的產品
-
-
US-EMLP-HA (20X9) - 塑料标签 0830989
-
US-EML (20X8) - 标识 0800458
-
PROT-M12 - 旋入式封盖 1680539
-
PROT-M12 SH - 旋入式封盖 1503302
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y型分配器 1683455
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - Y型分配器 1511789
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 - Y型分配器 1514016
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE - Y型分配器 1683413
-
SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Y型分配器 1683471
-
SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - H型分配器 1080248
-
SAC-5PY-FL/ML-FL F VP SH - Y型分配器 1080249
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - 电源连接器 1646350
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL - 电源连接器 1151390
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL SH - 电源连接器 1080233
您的優勢
使用配备推挽式快速连接或螺钉连接的M12连接器连接
根据EtherCAT®规范作为EtherCAT®子设备进行映射
支持EtherCAT®,最小100 μs循环周期
支持EtherCAT®热插拔功能
自动寻址:自动增量地址、EtherCAT地址
标识:已配置站别名
支持的邮箱协议:CoE、FoE
支持的同步模式:DC、SM
传输速度100 Mbps
短路和过载保护
防护等级:IP65/IP67/IP69
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg