CUTFOX-SE LM - 对角剪线钳
1212833

电工用对角剪线钳,弯型设计,带剥线和压接区域,尺寸:180 mm

產品細節








相容的產品


您的優勢

适用于柔性和刚性导线的切割边沿
由于杠杆效应高,只需要很小的力量就能切割较硬的材料
持续使用的特殊工具
可用于剥线(1.5 mm²和2.5 mm²)、压接(1.5 mm² ... 2.5 mm²)、切割黄铜螺钉和弯折孔眼(直径4 mm、5 mm、6 mm)
符合人体工学形状的两件式手柄,操作省力且不打滑