SH-8ES008AAD00S - 设备连接器 板前安装
1154847

M23,设备连接器 板前安装,应用: 混合式, 系列: SH,倾斜出线,可旋转,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 4+4+PE / 3+N+PE,触点类型: 孔式插头,压接,轴向O型圈,法兰的尺寸: 26 mm x 26 mm

產品細節








您的優勢

选配SPEEDCON速连系统,缩短了连接时间
仅需一个连接器即可传输信号、数据和电力
防护等级高,可在现场安全使用
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案