SH-8EP008AAC00S - 设备连接器 板前安装
1105725

M23,设备连接器 板前安装,应用: 混合式, 系列: SH,倾斜出线,可旋转,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 4+4+PE / 3+N+PE,触点类型: 针式插头,压接,轴向O型圈,法兰的尺寸: 28 mm x 28 mm

產品細節








您的優勢

电缆出口方向最多可调310°,安装方便
防护等级高,可在现场安全使用
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案