M17-5EP1N8AAD00S - 设备连接器 板前安装
1695539

M17,设备连接器 板前安装,应用: 电源, 系列: M17 PRO,倾斜出线,可旋转,用于标准锁紧和ONECLICK速连系统,位数: 5+PE,触点类型: 针式插头,压接,法兰的尺寸: 21.6 mm x 21.6 mm, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節









相容的產品




您的優勢

具备跨制造商兼容性的解决方案,适合各种标准和快速锁定系统
采用现代化的一致设计,确保极为方便舒适的操作
压接连接:防振和耐高温组装
所有的外壳都可配针式或孔式压接插针
防护等级高,可在现场安全使用