UL认证
核准 ID: E468743| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 14 | ||
cUL Listed
核准 ID: E468743| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | - 14 | ||
M17,设备连接器 板前安装,应用: 电源, 系列: M17 PRO,直头,用于标准锁紧和ONECLICK速连系统,位数: 3+PE,触点类型: 针式插头,压接,中央紧固件M18 x 0.75, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 14 | ||
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | - 14 | ||