M17-08SSC8AWA00S
-
设备连接器 板前安装
1552213
M17,设备连接器 板前安装,应用: 数据(非屏蔽)、信号、功率, 系列: M17 PRO,直头,用于标准锁紧和ONECLICK速连系统,触点类型: 孔式插头,压接,法兰的尺寸: 21.6 mm x 21.6 mm, 编码: 类型2B(基于IEC 61076-2-117)
此產品需要其他產品才能運作。
必要的附件
產品細節
相容的產品
您的優勢
具备跨制造商兼容性的解决方案,适合各种标准和快速锁定系统
采用现代化的一致设计,确保极为方便舒适的操作
压接连接:防振和耐高温组装
所有的外壳都可配针式或孔式压接插针
防护等级高,可在现场安全使用