EV-T2M4CC-DC60A-4,0M16ESBK00 - DC充电枪
1628103

CHARX connect,CCS 2 类,直流充电线缆,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 4 m,黑色,不使用液冷, 外壳: 黑色, 灰色,菲尼克斯电气标识,IEC 62196-3,用于使用直流电(DC)为电动汽车(EV) 充电

產品細節








相容的產品



您的優勢

菲尼克斯电气的所有车辆插头和充电桩供电插头均采用统一的设计
功率和信号触点均为镀银表面
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
手柄符合人体力学并配有额外的橡胶手柄组件,易于操作
内置温度传感器,用于监测功率触点的温度