直流充电枪,带车辆充电连接器和自由出线端,可通过CCS欧标车辆充电插座以直流电 (DC) 为电动汽车 (EV) 快速充电,用于安装在电动汽车充电站 (EVSE) 上
EV-T2M4CC-DC200A-6,0M50CSBK11
-
DC充电枪
1665233
CHARX connect standard,CCS 2 类,直流充电线缆,最多至 500 A 在 Boost mode, 200 A 永久, 1000 V DC,配备车辆充电连接器和自由出线端,本地生产, 电缆: 6 m,黑色,直头,连接有PP触点,带可更换的插头外框,带模拟量温度传感器,不使用液冷,菲尼克斯电气标识,注意:电缆长度超过10 m的标准规范长度。,IEC 62196-3,用于使用直流电(DC)为电动汽车(EV) 充电
產品細節
| 贸易限制 | |
| CE说明 | 这些产品仅用于欧盟和欧洲经济区范围以外的出口。 |
| 产品类型 | DC充电电缆 |
| 产品系列 | CHARX connect standard |
| 型号 | 直流充电线缆 |
| 配备车辆充电连接器和自由出线端 | |
| 本地生产 | |
| 外型 | 连接有PP触点 |
| 带可更换的插头外框 | |
| 带模拟量温度传感器 | |
| 不使用液冷 | |
| 充电标准 | CCS 2 类 |
| 充电模式 | 模式4 |
| 贴标 | 菲尼克斯电气标识 |
| 标识 | 14.1 mm x 44.8 mm(客户徽标,根据要求) |
| 温度监测 | 2x Pt 1000 |
| 充电功率和电流 (直流充电) | |
| 充电电流类型 | DC |
| 充电电流 | 200 A DC |
| 充电功率 | 200 kW |
| 额定电压 | 1000 V |
| 充电功率和电流 (升压模式下的直流充电) | |
| 充电电流类型 | 直流升压模式 |
| 充电电流 | 最多至 500 A DC |
| 充电功率 | 最多至 500 kW |
| 额定电压 | 1000 V |
| 注意事项 | 规格适用于升压模式充电并且受环境条件影响。详细信息请见下载区域中的装箱单。 |
| 引脚分配 (功率触点) | |
| 连接方法方面的注意事项 | 压接连接,不能断开 |
| 数目 | 3 (PE,DC+,DC-) |
| 额定电压 | 1000 V DC |
| 额定电流 | 200 A (高达40 °C) |
| 引脚分配 (信号触点) | |
| 连接方法方面的注意事项 | 压接连接,不能断开 |
| 信号传输类型 | 脉冲调制及调制Powerline通信符合ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
| 数目 | 2 (CP, PP) |
| 额定电压 | 30 V AC |
| 额定电流 | 2 A |
| 的编码 | 1500 Ω (在PE和PP之间) |
| PP信号触点连接至电缆 | |
| 温度传感器 (Pt 1000) | |
| 传感器类型 | Pt 1000 |
| 标准/规程 | DIN EN 60751 |
| 连接点 | 用于直流触点的传感器 |
| 关断温度 | 90 °C ±1 K (相当于Pt 1000值1346.5 Ω) |
| 长期稳定性 | 0.06 % (130 °C时1000 小时之后) |
| 推荐测得电流 | 1 mA (0°C时1 V) |
| 系数 | 3850 ppm/K |
| 环境温度 | -50 °C ... 130 °C (操作) |
| 车辆充电连接器 | |
| 宽度 | 75 mm |
| 高度 | 139 mm |
| 深度 | 267 mm |
| 颜色 (外壳) | 黑色 (9005) |
| 颜色 (手柄区) | 灰色 (7042) |
| 颜色 (前面板) | 黑色 (9005) |
| 颜色 (保护盖) | 黑色 (9005) |
| 颜色 (电缆) | 黑色 (9005) |
| 标识材料 (车辆充电连接器) | 塑料 |
| 标识材料 (电缆外护套) | TPE-U |
| 标识材料 (触点表面) | 银色 |
| 注意事项 | 充电电缆的颜色外观和光泽度可能存在差异。 |
| 电缆长度 | 6 m ±45 mm |
| 接线标准/规范 | prEN 50620/DIN EN 50620 |
| 接线认证 | VDE-Reg. |
| 电缆重量 | 最大 1620.00 kg/km |
| 光缆类型 | 等级6 |
| 光缆类型 | 直头 |
| 电缆结构 | 2 x 50 mm² + 1 x 25 mm² + 3 x 2 x 0.75 mm² |
| 电缆外径 | 28.10 mm ±0.5mm |
| 外护套,材料 | TPE-U |
| 保护层剥线长度 | 140 mm ±10 mm |
| 剥线长度 | 140 mm ±10 mm |
| 电缆电阻 | ≤ 0.00039 Ω/m (基于电源核心,在20°C的环境温度下) |
| 弯曲半径 | 最小 281 mm (10x Ø) |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | > 10000 |
| 插入力 | < 100 N |
| 拔出力 | < 100 N |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (车辆充电连接器) | IP44 (已插入;在已插入且运行就绪的状态下,只有当两个插拔式元件都是菲尼克斯电气原装产品或者是适当的符合标准要求的产品时,才能确保达到所需的防护等级) |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 40 °C |
| 最大 55 °C (需要降低电流,限值90°C时,注意直流电接触温度) | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | 5000 m (海平面以上) |
| 根据标准进行连接 | |
| 规范电缆长度限制 | 注意:电缆长度超过10 m的标准规范长度。 |
| 在电缆长度超过10 m的情况下,无法保证达到符合ISO 15118标准要求的无干扰V2G通信(ISO IEC 15118-3,A.11.3,表A.11)。 | |
| 在美国,如果电缆长度超过7.5 m (IEC 61851-1),则需要进行电缆管理。 | |
| 标准/规格 | IEC 62196-3 |
| 注意事项 | 符合AFIR - EU 2025/656 |
| 注意事项 | 根据IEC 62196-1:2022,CP与PE/PP之间的绝缘电阻测量测试电压<24 V |
| 訂購號 | 1665233 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | XWBMFE |
| GTIN | 4067923206878 |
| 每件的重量(含包裝) | 12,079 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 10,800 g |
| 產地 | 原產國資訊將隨貨提供。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144705 |
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002897 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
相容的產品
-
-
EV-PLCC-AC1-DC1 - DC充电控制器 1624130
-
EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - 修理套件 1085796
-
EV-T2CCS-MF-M4X45 - 修理套件 1081734
-
G-INS-M50-L68L-PNES-BK - 电缆密封 1411138
-
EV-LABEL-K - 标签 1309761
-
EV-LABEL-L - 标签 1309765
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC电源模块 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC电源模块 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC电源模块 1296467
-
TW 95/ 1-CL - 穿墙端子 1708752
-
XPC 1,5/ 6-ST-3,5 BK - PCB 插拔式连接器 1464109
-
ES-BPC-C 50-70 BK - 连接器 1155595
-
ES-BPC-C 50-70 OG - 连接器 1155594
-
SPTD 1,5/ 6-H-3,5 - PCB端子 1841539
您的優勢
全套产品系列
适于从车库到充电区的各种应用的充电电缆
采用人体工学设计,操作方便
如有需要,可附带客户公司的标识 - 确保充电站品牌一致
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产